Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 45 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
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
| BES 515-326-E5-T-S4 | BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 | |
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
1.356,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável (1.4571) |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PEEK |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Classe de proteção | IP68, conforme a BWN Pr.27 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | - |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Classe de proteção | - | IP68 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD