Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes à temperatura
Dimensões
Ø 18 x 75.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
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
| BES 516-105-SA1-05 | BES 516-105-SA2-05 | |
|
2.646,09 BRL
Preço de tabela
|
2.646,09 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 95.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, Silicone | Cabo, 5.00 m, Silicone |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Classe de proteção | IP60 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD