Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 91.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Características do produto
Cabo, 5.00 m, Silicone
Cabo, 15.00 m, Silicone
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
| BES 516-114-SA1-15 | BES 516-114-SA1-05 | |
|
3.229,04 BRL
Preço de tabela
|
2.883,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 300 Hz | 300 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 15.00 m, Silicone | Cabo, 5.00 m, Silicone |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Classe de proteção | IP67, IP60 na saída do cabo | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | - |
| Classe de proteção | - | IP67 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD