Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 55.5 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2,00 m, PTFE
Cabo, 3,00 m, PTFE
Cabo, 5,00 m, PTFE
Cabo, 10,00 m, PTFE
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
| BES 516-324-SA26-02 | BES 516-324-SA26-03 | BES 516-324-SA26-05 | |
|
2.432,33 BRL
Preço de tabela
|
2.475,11 BRL
Preço de tabela
|
2.539,44 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PTFE | Cabo, 3,00 m, PTFE | Cabo, 5,00 m, PTFE |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Classe de proteção | IP67, IP60 na saída do cabo | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD