Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
50 x 25 x 10 mm
Formato construtivo
50x25x10
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
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
| BES 516-347-SA2-05 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | BES 516-347-MO-C-05 | |
|
4.841,52 BRL
Preço de tabela
|
1.666,83 BRL
Preço de tabela
|
1.700,07 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio | Alumínio, Fundição sob pressão |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, Silicone | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 21.6...26.4 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...100 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP65, IP60 na saída do cabo | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD