Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a campos magnéticos
Dimensões
Ø 12 x 61 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES 516-325-S4-W | BES 516-325-SA96-S4-W | BES 516-325-S4-CW | |
|
1.851,53 BRL
Preço de tabela
|
3.615,59 BRL
Preço de tabela
|
1.775,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 61 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Aço inoxidável, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | LCP | revestido com cerâmica | PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Características suplementares | - | Resistente a solda | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD