Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a campos magnéticos
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
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
| BES 516-326-S4-W | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA96-S4-W | |
|
2.076,98 BRL
Preço de tabela
|
1.894,31 BRL
Preço de tabela
|
3.831,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE | revestido com cerâmica |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares | - | - | Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD