Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos imunes a campo magnético
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES 516-360-S4-W | BES 516-360-S4-CW | |
|
2.076,98 BRL
Preço de tabela
|
1.894,31 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | PTFE | PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD