Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos fator 1
Dimensões
Ø 12 x 65 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
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
| BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W01 | BES M12MI-PSC30B-S04G-W | |
|
2.411,10 BRL
Preço de tabela
|
1.711,74 BRL
Preço de tabela
|
1.915,64 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 300 Hz | 300 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | revestido com cerâmica | revestido com cerâmica | LCP/PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | 5...60 °C | 5...60 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | - | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | - | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características suplementares |
Fator 1 Resistente a solda |
- | Resistente a solda |
| Classe de proteção | - | IP67 | - |
| Princípio de funcionamento | - | Sensor indutivo | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD