Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos fator 1
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05Y1
Sensores indutivos fator 1
BES M18MI-PSC50A-S04G-W09
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ML-PSC50A-S04G-W | BES M18MI-PSC50A-S04G-W09 | BES M18ML-PSC50A-S04G-W01 | BES M18MI-PSC40B-S04G-W03 | |
|
2.076,98 BRL
Preço de tabela
|
1.614,63 BRL
Preço de tabela
|
2.560,55 BRL
Preço de tabela
|
1.894,31 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2500 Hz | 1000 Hz | 2500 Hz | 50 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | LCP/PTFE | PBT, revestido com PTFE | revestido com cerâmica | Cerâmica, revestido com PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 |
IP67 IP68 |
IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Características suplementares |
Fator 1 Resistente a solda |
Fator 1 faixa mais ampla de temperatura Resistente a solda (campo magnético 100 kA/m) Invólucro resistente contra respingos de solda |
Fator 1 Resistente a solda |
Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD