Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a campos magnéticos
Dimensões
Ø 30 x 65 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
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
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
2.304,23 BRL
Preço de tabela
|
2.797,67 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 600 Hz | 600 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | LCP/PTFE | revestido com cerâmica |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Características suplementares |
Fator 1 Resistente a solda |
Fator 1 Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD