Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos tipo NAMUR
Dimensões
Ø 5 x 20 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
Interface
NAMUR
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E2-N-PU-00,35 | BES 516-3005-FO-N-03 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.560,18 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 20 mm | Ø 5 x 24.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Interface | NAMUR | NAMUR |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 0.35 m, PUR | Cabo, 3,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD