Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para áreas explosivas
Dimensões
Ø 18 x 30 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
Interface
NAMUR
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-E3-N-03 | BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXB | |
|
-
Preço de tabela
|
2.255,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 30 mm | Ø 18 x 67 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm |
| Interface | NAMUR | NAMUR |
| Frequência de comutação | 500 Hz | - |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PTFE |
| Conexão | Cabo, 3,00 m, PVC | Cabo, FEP |
| Tensão de serviço UB | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -20...60 °C, dependendo da categoria Ex |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA IECEx ATEX WEEE |
| Categoria Ex | - |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 1G (EPL Ga) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD