Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BES02LY

BES 516-371-SA3-05

Sensores indutivos tipo NAMUR

Dimensões
Ø 6.5 x 22.5 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
faceado
Alcance
0.3 mm
Interface
NAMUR
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
Ø 6.5 x 22.5 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
faceado
Alcance
0.3 mm
Interface
NAMUR
Frequência de comutação
2000 Hz
Material do invólucro
Alumínio
Superfície ativa, material
PA 12
Conexão
Cabo, 5,00 m, PVC
Tensão de serviço UB
10.8...13.2 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar