Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 70 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES 113-370-SA2-S4 | BES M12MI-POC20B-S04G | BES M12ME-POC20B-S04G-003 | |
|
2.560,55 BRL
Preço de tabela
|
452,70 BRL
Preço de tabela
|
495,47 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 5 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Conexão | M12x1, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
| Superfície ativa, material | - | PBT | PBT |
| Classe de proteção | - | IP68 | IP68 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD