Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BES02MP

BES 517-300-S100-Y

Chaves indutivas de uma posição

Dimensões
33 x 8 x 51 mm
Material do invólucro
PA 6,6
Alcance
1.5 mm
Frequência de comutação
1. Ponto de comutação: 500 Hz
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
24 VDC
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
33 x 8 x 51 mm
Material do invólucro
PA 6,6
Alcance
1.5 mm
Frequência de comutação
1. Ponto de comutação: 500 Hz
Tensão de serviço para dimensionamento Ue
24 VDC
24 VDC
Instalação
faceado
Tipo de ligação
1. Ponto de comutação: Terminal com parafuso
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar