Sensores indutivos para alta pressão
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-NSC72B-S04G-S01 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 250 Hz | 350 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável, revestido, PTFE | Aço inoxidável, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 40 bar | 40 bar |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |