Sensores de proximidade indutivos
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES IKG-040.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
-
Preço de tabela
|
2.738,85 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 80 x 80 x 50 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 80x80 | 80x80 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 40 mm | 40 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 50 Hz |
| Material do invólucro | Alumínio | PBT, GF30 |
| Superfície ativa, material | Plástico | PBT, GF30 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |