Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
500 x 35 x 35 mm
Formato construtivo
cuboide
Instalação
não faceado
Alcance
30 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES IKU-051.23-G-S4 | BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1 | BES IKU-015-23-G-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.786,59 BRL
Preço de tabela
|
5.638,01 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 500 x 35 x 35 mm | 100 x 35 x 35 mm | 150 x 35 x 35 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | 100x35x35 | 150x35x35 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 30 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Material do invólucro | Plástico | Plástico | Plástico |
| Superfície ativa, material | Plástico | Plástico | Plástico |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD