Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 6.5 x 60 mm
Formato construtivo
D6.5
Instalação
quase faceado
Alcance
3 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES038Y
Sensores de proximidade indutivos
BES G06EI-PSC30B-S49G
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES G06MI-PSC30B-S49G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
-
Preço de tabela
|
1.797,08 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 60 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | D6.5 | D6.5 |
| Instalação | quase faceado | quase faceado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1200 Hz |
| Material do invólucro | Latão, cromado | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD