Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 60 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
quase faceado
Alcance
4 mm
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
| BES M08MH-PSC40B-S49G-507 | BES M08MI-PSC40B-S49G | |
|
2.819,12 BRL
Preço de tabela
|
1.614,63 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | quase faceado | quase faceado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 1200 Hz |
| Material do invólucro | Latão, cromado | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD