Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 63 mm
Formato construtivo
M8x1
Instalação
faceado
Alcance
3 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
1.666,83 BRL
Preço de tabela
|
656,58 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M8x1 | M8x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 3 mm | 1.5 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PA 12 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD