Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a alta pressão
Dimensões
Ø 12 x 60 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M12EF1-NSC10F-S04G-S | BES M12EF1-PSC10F-S04G-S | |
|
2.280,87 BRL
Preço de tabela
|
1.634,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 350 Hz | 350 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 80 bar | 80 bar |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD