Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
não faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES02WN
Sensores de proximidade indutivos
BES M12MF1-NSC10F-S04G
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MC1-NSC10F-S04G | BES M12MF1-NSC10F-S04G | BES M12MD-NSC80F-S04G | BES M12MC1-PSC10F-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
516,80 BRL
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado | não faceado | não faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 600 Hz | 600 Hz | 800 Hz | 600 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68 | IP68, conforme a BWN Pr 20 |
| Certificação/conformidade |
EAC CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD