Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 45 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
quase faceado
Alcance
6 mm
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
| BES M12MD1-PSC60B-S04G | BES M12MD1-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC60B-S04G | |
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | Ø 12 mm | M12x1 |
| Instalação | quase faceado | quase faceado | quase faceado |
| Alcance | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 | IP68, conforme a BWN Pr 20 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD