Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 48.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
quase faceado
Alcance
12 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05ER
Sensores de proximidade indutivos
BES M18ME-PSC12B-S04G
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD1-PSC12B-S04G | BES M18ME-PSC12B-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 48.5 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | quase faceado | quase faceado |
| Alcance | 12 mm | 12 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 550 Hz |
| Material do invólucro | Latão, cromado | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 3-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP68, conforme a BWN Pr 20 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD