Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a alta pressão
Dimensões
Ø 30 x 63.5 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
20 mm
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
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | |
|
2.259,54 BRL
Preço de tabela
|
3.120,12 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 20 mm | 20 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 100 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável (1.4305), revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | Aço inoxidável (1.4305) | Aço inoxidável (1.4305) |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 40 bar | 40 bar |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD