Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão quadrada com 40 mm de altura para atmosferas potencialmente explosivas
Dimensões
40 x 40 x 66 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
faceado
Alcance
20 mm
Interface
NAMUR
Alternativa recomendada
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
Brevemente já não disponível
|
Não disponível na loja virtual
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX | BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX | |
|
1.161,71 BRL
Preço de tabela
|
1.280,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | faceado | não faceado |
| Alcance | 20 mm | 35 mm |
| Interface | NAMUR | NAMUR |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 100 Hz |
| Material do invólucro |
PPE PPS |
PPE PPS |
| Superfície ativa, material | PPE | PPE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos |
| Tensão de serviço UB | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Categoria Ex |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex UKCA |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex |
Só é suportada a transferência de modelos CAD