Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão quadrada com 40 mm de altura para aplicações resistentes a campos magnéticos
Dimensões
40 x 40 x 66 mm
Formato construtivo
40x40
Instalação
não faceado
Alcance
35 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES0220
Sensores indutivos fator 1
BES Q40KFU-PSC35E-S04G
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC35E-S04G-012 | BES Q40KFU-PSC35E-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
1.429,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 40x40 | 40x40 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 35 mm | 35 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 250 Hz |
| Material do invólucro | PA | PBT |
| Superfície ativa, material | PA/Teflon | PBT |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -10...70 °C |
| Imunes a campos magnéticos | resistente a campo magnético (CA/CC) | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Características suplementares | Fator 1 | Fator 1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD