Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão quadrada com 26 mm de altura
Dimensões
26 x 26 x 43 mm
Formato construtivo
26x26
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
polarizado Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Brevemente já não disponível
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
2.165,99 BRL
Preço de tabela
|
2.368,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 26x26 | 26x26 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | polarizado Contato normalmente aberto (NA) | polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 250 Hz | 250 Hz |
| Material do invólucro | PA | PA |
| Superfície ativa, material | PA | PA |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.15 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.80 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD