Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 30 x 65 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
faceado
Alcance
10 mm
Saída de comutação
Contato normalmente aberto (NA)
Alternativa recomendada
BES05ZR
Sensores de proximidade indutivos
BES M30MF2-UST10B-S21G
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-418-E5-L-S27 | BES M30MF2-UST10B-S21G | BES M30MI-PSC10B-S04K | BES M30MI-PSC10B-S04G | |
|
-
Preço de tabela
|
1.356,06 BRL
Preço de tabela
|
915,05 BRL
Preço de tabela
|
915,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Saída de comutação | Contato normalmente aberto (NA) | não polarizado Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 25 Hz | - | 400 Hz | 400 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, cromado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho | Conector de encaixe, 1/2"-20 UNF-2A-Macho, 3-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD