Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica
Dimensões
30 x 20 x 10 mm
Formato construtivo
30x20x10
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
2.280,87 BRL
Preço de tabela
|
2.280,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PVC | Cabo, 5,00 m, PVC |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD