Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
50 x 25 x 10 mm
Formato construtivo
cuboide
Instalação
faceado
Alcance
2.5 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES 516-3009-SA2-MO-C-10 | BES 516-3009-SA2-MO-C-05 | |
|
-
Preço de tabela
|
5.381,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | cuboide | 50x25x10 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 10.00 m, PUR | Cabo, 5.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD