Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 8 x 35 mm
Formato construtivo
D8.0
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 | BES G08EE-PSC20B-BP02 | BES 516-369-G-SA2-PU-06 | |
|
3.421,47 BRL
Preço de tabela
|
1.365,83 BRL
Preço de tabela
|
3.056,24 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1500 Hz | 5000 Hz | 800 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2.50 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 6.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD