Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES03JC

BES IKVS-015.23-G-S4

Sensor de anel de fechamento da mangueira

Dimensões
60 x 35 x 20 mm
Formato construtivo
cuboide
Largura da passagem dw
15.1 mm
Tamanho do alvo, mín.
Esfera D = 3 mm
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
60 x 35 x 20 mm
Formato construtivo
cuboide
Largura da passagem dw
15.1 mm
Tamanho do alvo, mín.
Esfera D = 3 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
16 Hz
Material do invólucro
Plástico
Superfície ativa, material
Plástico
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Princípio de funcionamento
Sensor indutivo anelar
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar