Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão compacta quadrada
Dimensões
25 x 5 x 5 mm
Formato construtivo
5x5
Instalação
faceado
Alcance
1.5 mm
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
| BES Q05AC-PSC15B-EP00,3-GS49 | BES 516-3040-I02-C-S49-00,3 | BES 516-3040-I02-C-S49-00,2 | |
|
1.937,09 BRL
Preço de tabela
|
1.764,06 BRL
Preço de tabela
|
1.764,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm | 25 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1.5 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4305) | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD