Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 12 x 56 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
4 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-PSC40A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W | |
|
-
Preço de tabela
|
1.049,60 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 4 mm | 3 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido, PTFE | Latão, revestido, PTFE |
| Superfície ativa, material | PPS, GF40 | LCP/PTFE |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | - |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Imunes a campos magnéticos | - | resistente a campo magnético (CA/CC) |
| Classe de proteção | - | IP67 |
| Características suplementares | - |
Fator 1 Resistente a solda |
Só é suportada a transferência de modelos CAD