Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica sem rosca
Dimensões
Ø 3 x 22 mm
Formato construtivo
D3.0
Instalação
faceado
Alcance
1 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES G03EC-POC10B-EP02 | BES 516-3045-G-E4-C-PU-02 | BES G03EC-POC10B-EP00,3-GS49 | |
|
1.474,62 BRL
Preço de tabela
|
1.474,62 BRL
Preço de tabela
|
1.602,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD