Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica em miniatura
Dimensões
Ø 4 x 22 mm
Formato construtivo
M4x0,5
Instalação
faceado
Alcance
1 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BES M04EC-POC10B-EP05 | BES M04EC-POC10B-EP02 | |
|
1.517,40 BRL
Preço de tabela
|
1.410,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M4x0,5 | M4x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 1 mm | 1 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD