Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes a alta pressão
Dimensões
Ø 5 x 42 mm
Formato construtivo
M5x0,5
Instalação
faceado
Alcance
0.8 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BES M05EG-NOC08B-BP00,2-GS49 | BES M05EG-NSC08B-BP00,2-GS49 | |
|
2.947,23 BRL
Preço de tabela
|
2.947,23 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M5x0,5 | M5x0,5 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | Cerâmica | Cerâmica |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistência à pressão, máx. | 10 bar | 10 bar |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD