Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores indutivos para áreas higiênicas
Dimensões
Ø 18 x 54.5 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
não faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES M18EE1-PSY80F-S04G-L01 | BES 515-360-E5-T-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 54.5 mm | Ø 18 x 54.5 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4571) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PA 12 |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Classe de proteção | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab FDA EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | - | IP68, conforme a BWN Pr.27 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD