Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações higiênicas
Special characteristics
Washdown
Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 | BES 515-325-E5-T-S4 | |
|
1.128,81 BRL
Preço de tabela
|
1.087,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 800 Hz | 800 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável (1.4571) | Aço inoxidável (1.4571) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Classe de proteção | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de proteção | - | IP68, conforme a BWN Pr.27 |
| Princípio de funcionamento | - | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD