Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES048Y

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Versão cúbica para aplicações resistentes a campos magnéticos

Dimensões
32 x 20 x 8 mm
Formato construtivo
32x20x8
Instalação
faceado
Alcance
7 mm
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
32 x 20 x 8 mm
Formato construtivo
32x20x8
Instalação
faceado
Alcance
7 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
150 Hz
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, parcialmente revestido
Superfície ativa, material
revestido com cerâmica
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, TPU
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características suplementares
Invólucro resistente contra respingos de solda
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar