Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cúbica
Dimensões
16 x 8 x 4.7 mm
Formato construtivo
16x8x4.7
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106 | |
|
2.055,42 BRL
Preço de tabela
|
2.733,56 BRL
Preço de tabela
|
1.969,98 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material do invólucro | Latão, revestido sem níquel | Latão, revestido | Latão, revestido sem níquel |
| Superfície ativa, material | Cerâmica | Cerâmica | Cerâmica |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.20 m, Silicone | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.3 m, TPE | Cabo com conector, M8x1-Macho, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD