Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes à temperatura
Dimensões
Ø 18 x 95 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
5 mm
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
| BES 515-326-SA49-D-TF-05 | BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-10 | |
|
5.659,56 BRL
Preço de tabela
|
4.841,52 BRL
Preço de tabela
|
6.799,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável (1.4571) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PTFE | Cabo, 2,00 m, PTFE | Cabo, 10,00 m, PTFE |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | - | - | IP68 |
| Princípio de funcionamento | - | - | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD