Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes à temperatura
Dimensões
Ø 30 x 110 mm
Formato construtivo
M30x1,5
Instalação
não faceado
Alcance
15 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
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
| BES 515-362-SA4-D-TF-05 | BES 515-362-SA4-D-TF-02 | |
|
5.917,68 BRL
Preço de tabela
|
5.078,43 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 30 x 110 mm | Ø 30 x 110 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Instalação | não faceado | não faceado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Conexão | Cabo, 5,00 m, PTFE | Cabo, 2,00 m, PTFE |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD