Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Versão cilíndrica para aplicações resistentes à temperatura
Dimensões
Ø 12 x 62 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
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
| BES 515-325-SA74-D-TF-02 | BES 515-325-SA74-D-TF-05 | |
|
4.841,52 BRL
Preço de tabela
|
5.682,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 62 mm | Ø 12 x 62 mm |
|---|---|---|
| Formato construtivo | M12x1 | M12x1 |
| Instalação | faceado | faceado |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 200 Hz | 200 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável (1.4571) |
| Superfície ativa, material | PEEK | PEEK |
| Conexão | Cabo, 2,00 m, PTFE | Cabo, 5,00 m, PTFE |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Classe de proteção | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Classe de proteção | - | IP68 |
| Princípio de funcionamento | - | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD