Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BES04CW

BES M12MD-NSC20B-BV02-003

Sensores de proximidade indutivos

Dimensões
Ø 12 x 33 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
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
Ø 12 x 33 mm
Formato construtivo
M12x1
Instalação
faceado
Alcance
2 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
3500 Hz
Material do invólucro
Latão, revestido sem níquel
Superfície ativa, material
PBT
Conexão
Cabo, 2,00 m, PVC
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68, conforme a BWN Pr 20
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar