Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 3 x 27 mm
Formato construtivo
D3.0
Instalação
faceado
Alcance
1 mm
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 5.00 m, PUR
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
| BES G03ED-NSC10B-EP05 | BES G03ED-NSC10B-EP02 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
1.581,39 BRL
Preço de tabela
|
1.474,62 BRL
Preço de tabela
|
1.410,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 27 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|---|
| Formato construtivo | D3.0 | D3.0 | D3.0 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3500 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material do invólucro | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princípio de funcionamento | Sensor indutivo | Sensor indutivo | Sensor indutivo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD