Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores de proximidade indutivos
Dimensões
Ø 18 x 36 mm
Formato construtivo
M18x1
Instalação
faceado
Alcance
8 mm
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
Cabo, 2.00 m, PUR
Cabo, 3.00 m, PUR
Cabo, 5.00 m, PUR
Cabo, 10.00 m, PUR
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-PSC80B-BP10-003 | BES M18MD-PSC80B-BP02-003 | BES M18MD-PSC80B-BP05-003 | BES M18MD-PSC80B-BP03-003 | |
|
1.614,63 BRL
Preço de tabela
|
806,36 BRL
Preço de tabela
|
1.443,63 BRL
Preço de tabela
|
1.365,83 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| Formato construtivo | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Instalação | faceado | faceado | faceado | faceado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Superfície ativa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexão | Cabo, 10.00 m, PUR | Cabo, 2.00 m, PUR | Cabo, 5.00 m, PUR | Cabo, 3.00 m, PUR |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD